在美国、新加坡和日本多家工厂拥有冗余制造能力
从原型到大批量生产的能力
肖特、小原和 CDGM 玻璃种类繁多
依图制造能力
提供标准和定制镀膜
爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 在全球先进医疗诊断、测试与测量、半导体、研发和国防市场生产数百万件标准和定制精密球面透镜。我们在日本、新加坡和美国的先进制造基底生产和镀膜各种基于肖特、小原和 CDGM 玻璃材料的单透镜、双胶合透镜以及三胶合透镜。无论您的应用需要我们庞大库存中的标准元件、或是依图制造透镜,还是完全定制的设计方案,我们专业的光学设计和制造工程师都能开发出满足您需求的解决方案。如需与专家沟通或需要报价,欢迎
联系我们。
爱特蒙特光学(Edmund Optics®)是球面镜片的领先制造商,年产精密优质镜片达数百万片。无论您是需要小批量球面镜片用于原型制作、数十个用于预生产,还是大批量用于全面生产,爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 都有能力确保您的项目取得成功。
球面透镜制造规格 | |||
---|---|---|---|
商业级 | 精密级 | 高精密级 | |
直径 | 4 – 200mm | 4 – 200mm | 4 – 200mm |
直径公差 | +0/-0.100mm | +0/-0.025mm | +0/-0.010mm |
厚度公差 | ±0.100mm | ±0.050mm | ±0.010mm |
弧高 | ±0.050mm | ±0.025mm | ±0.010mm |
通光孔径 | 80% | 90% | 90% |
半径 | ±0.3% | ±0.1% | 固定在测试板上 |
面型误差 (P - V)@ 632.8nm | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
不规则度 (P - V)@ 632.8nm | 1.0λ | λ/4 | λ/40 |
对心 (光束偏移) | 3 arcmin | 1 arcmin | 0.5 arcmin |
倒角(表面宽度 @倒角为45 度) | <1.0mm | <0.5mm | <0.25mm |
表面质量 | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
爱特蒙特光学(Edmund Optics®)拥有提供标准库存和定制球面光学元件的专业技术。我们的专长是平凸透镜 (PCX)、双凸透镜 (DCX)、平凹透镜 (PCV)、双凹透镜 (DCV) 和消色差透镜。请随时联系我们,我们专业的光学制造工程师团队将与您紧密合作,确保在您的预算范围内提供满足您系统需求的球面光学产品。