您选择的产品已被添加至购物车
 
购市面上库存储备最多的现货光学元件并可当天发货
加工能力
 

加工能力

Edmund Optics® 生产标准和定制设计的滤光片,可承接从原型设计到全面 OEM 生产。我们的工程师可以设计和制造完全定制的滤光片,根据客户提供的设计图纸进行生产,并且能够大批量生产标准设计组件,有超过 960 种标准镀膜设计可供选择。

 
 
 

OEM 容量产能硬质镀膜滤光片

 波长范围从 220nm 至 10.6µm

 超过 960 种现有镀膜设计可根据您的需求进行修改

 完全定制的滤光片和镀膜设计

 可提供测试证书和光谱测量结果

 可进行更改控制

 ISO 9001:2015 年通过 ITAR 认证的生产设施

精密光学滤光片可阻挡、传输和反射系统中选定的波长。无论您需要净化激光光束、提高机器视觉系统的对比度,还是分离荧光和激发波长,Edmund Optics® 都能为您提供合适的滤光片解决方案。

Edmund Optics® 是领先的光学滤光片镀膜生产商,产品包括荧光滤光片、二向色滤光片、窄带滤光片、多带通滤光片、陷波滤光片、边缘滤光片和中性密度滤光片。我们的工程师团队能够为您的项目提供全套解决方案,无论是小批量的原型设计还是大规模的量产需求。我们在各种应用领域的经验将帮助您找到最适合您应用的滤光片。我们能为您做什么呢?

能力

制造设备

Edmund Optics® 在日本和美国拥有最先进的滤光片镀膜设备,其能力包括:

  • 离子辅助沉积
  • 离子束溅射
  • 磁控溅射
  • 超声波清洗
  • 切片
  • 切割
  • 取芯钻孔

辅助设备包括

  • 装配机器人
  • 环境控制储存箱
  • 基恩士激光雕刻机
  • 10,000 级洁净室
  • 100 级层流喷房
非球面设备
 

离子束溅射镀膜箱室

大容量磁控溅射

切割平台

激光雕刻机

装配机器人

 
 
 

光学滤光片玻璃制造

SCHOTT logo

 59 种 SCHOTT 光学滤光片玻璃类型(现货)

 在此使用在线工具为定制滤光玻璃快速报价

 标准尺寸和定制尺寸均无最小订购量限制

 依图制造和全定制设计

 原型快速周转

ITOS, 作为 Edmund Optics®位于德国的生产基地, 可提供定制形状、尺寸(4-160mm) 和各种厚度的光学滤光片玻璃。利用最先进的生产设备和各种 SCHOTT 光学滤光片玻璃的大量库存(包括可供选择的多种原始玻璃板),可以快速交付少量定制滤光片。这家经过 DIN ISO 9001:2015 认证的制造机构能确保批量生产的可靠性和质量。ITOS 还支持对滤光片进行分析,并提供所需的属性。

若要与专家交谈或请求报价,请立即联系我们

能力

有 60 种不同类型的滤光片可供选择,以满足您的应用对光谱的要求。无论您是需要小批量的原型设计,还是需要为 OEM 系统进行按需制造,或者只是需要确定滤光片的规格,我们都有能力切割和抛光光学滤光片玻璃,以确保您的项目取得成功。

光学滤光片玻璃制造能力
尺寸 Ø 3 至 160mm 或 2 x 2mm 至 160 x 160mm
尺寸公差 用于 ≥ 2 - 49 毫米:±0.2毫米,用于≥ 50 - 99毫米:±0.3mm,用于 ≥ 100 - 160mm:±0.4mm
厚度 0.5 – 4.0mm
厚度容差 (%) 用于 ≤ 1 毫米:± 0.1 毫米,对于 > 1 - 4 毫米:±0.2mm
表面加工 P2
形状误差,平面度* 3/10-15,直径最大 50 毫米
表面缺陷* 用于 ≥ 2 - 49 毫米:5/3 x 0.63 毫米,用于 ≥ 50 - 160 毫米:5 为29 x
表面平行度 3 arcmin
边缘和倒角 ≥ Ø5mm 的圆形零件:抛光边缘和保护性倒角 < 50 x 50mm 的方形和矩形零件:抛光边缘,无倒角
边缘缺口 用于 ≤ 直径 80 毫米:< 0.3mm (5/E0.3),对于 ≥ Ø81mm < 0.6mm (5/E0.6)
*规格符合 DIN ISO 10110。还提供符合 MIL-PRF-13830B 的制造规格。

自定义选件和可用尺寸与公差

 

有色滤光片玻璃定制尺寸自动报价工具

制造设备

  • 传统磨床
  • 磨床
  • 单面抛光机
  • 高精度金刚石锯
  • 框架金刚石锯
  • 倒角机
  • CNC 定心机
  • 喷水切割机
  • Trotec激光切割机
  • 具有卷装和薄片层压机的无尘室
  • Zund 数字切割机
  • 气候室(湿度和温度)

计量技术

  • 分光光度计
  • 光平面干涉仪
  • 测量显微镜
  • 数字测量投影仪
非球面设备
 
 
Edmund Optics logo

通过三种不同维度为客户提供服务:

商城平台

汇集光学和光子学领域
顶尖品牌和产品
的一站式选购平台

光学制造

优质光学和
成像元件及系统的
定制和批量制造商