您选择的产品已被添加至购物车

封装棱镜

定制
及批量生产

了解详情

Filter
变形棱镜组 变形棱镜组
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可将椭圆形光束整成圆形光束
  • 镀增透膜的产品适用于常用的二极管波长
  • 备有已封装和未封装版
封装版熔融石英角锥棱镜回射器 封装版熔融石英角锥棱镜回射器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用 ¼-20 螺孔,易于安装
  • UV 透射良好
  • 可用于调查和对齐
  • 另外也提供未封装版
采用C接口的五角棱镜 采用C接口的五角棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 90° 光线偏差
  • 右旋性的图像
  • 适用于视觉/视频方面
  • 轻松地固定到我们的C接口组件
N-BK7封装版角锥棱镜回射器 N-BK7封装版角锥棱镜回射器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 入射光线被反射回光源方向
  • 可用于测量和对齐
  • 易安装的 ¼-20 螺纹孔
  • 也可以选购 未封装版
Risley 棱镜安装座 Risley 棱镜安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 紧凑,坚固的安装座适用于光束转向应用
  • 可手动控制光束转向,偏角高达单个棱镜偏角的两倍
  • 经优化后,棱镜具有0至26度的楔角
  • 安装座可用于安装单个楔形棱镜或楔形棱镜对

封装版棱镜是一种预安装的棱镜,易于系统整合。由于这些棱镜有着非常复杂的外形,所以其安装比较困难。封装版棱镜可在特定角度下转折光线,因此它适合用于光线偏差、重定向某个图像、光束扩大,或将入射光回射到光源等方面。封装版棱镜采用安装好的模式来提供棱镜的各种功能。

爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件库存,产品包括封装版棱镜。另外,爱特蒙特光学的封装版棱镜也具有省时功能,使用者可以省下他们尝试将棱镜安装到或定向到光学系统的时间。封装版棱镜采用黑色阳极氧化的铝制外壳提供。外壳尺寸为¼-20, M14 x 0.5。另外,此组件具有C接口兼容性,能够整合到多个系统。封装版变形棱镜组提供介于2:1–6:1的放大倍率。采用C接口的五角棱镜则提供其所需的C接口兼容性,从而快速地将棱镜安装到C接口系统中。封装版角锥棱镜具有省时功能,使用者可以省下他们在确定哪个安装方法最适合用来安装角锥棱镜的思考时间。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号