您选择的产品已被添加至购物车

手动平台和滑块

定制
及批量生产

了解详情

Filter
交叉滚子轴承单轴调整台(标准顶部型号) 交叉滚子轴承单轴调整台(标准顶部型号)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供从30 x 30mm 到 125 x 125mm 四种不同尺寸
  • 提供英制和公制孔型
  • 千分尺和丝杠驱动选项
  • 轻松配置为 X-Y 和 X-Y-Z 系统
交叉滚子轴承单轴调整台(通孔型号) 交叉滚子轴承单轴调整台(通孔型号)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供从30 x 30mm 到 125 x 125mm 的四种不同尺寸
  • 光学路径透射的通孔设计
  • 提供英制和公制孔型
  • 千分尺和丝杠驱动选项
不锈钢加长接触球轴承直线平移台 不锈钢加长接触球轴承直线平移台
  • 不锈钢结构最高可承受20公斤的负荷
  • 提供卓越的温度和直线稳定性
  • 兼容所有 TECHSPEC 手动位移台
垂直调整台 垂直调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 机械结构兼容我们的TECHSPEC® 调整台
  • 采用精密测微计调整组件
  • 调整台上带锁止螺钉
旋转调整台 旋转调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 低厚度设计
  • 采用千分尺调整
  • 滑动配合导轨系统
  • 360° 粗调, ±5°精密调整
  • 在机械方面与其他 TECHSPEC® 调整台兼容
  • 所有调整台上都有锁定螺丝
  • 可用于100 级(ISO 5) 洁净室
倾斜调整台 倾斜调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可选公制和英制版本
  • 可在两个轴方向控制倾斜角
  • 采用精密千分尺驱动
  • 在机械方面与其他 TECHSPEC® 调整台兼容
TECHSPEC®角度调整计 TECHSPEC®角度调整计
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可选公制和英制孔模型
  • 可组合成两轴旋转
  • 结构兼容我们的TECHSPEC®调整台
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 X-Y 定位调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
High Load Capacity Dovetail Stages 高承载能力燕尾工作台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 整体外形小巧,便于系统集成
  • 黄铜构造,具有很高的硬度与高达 15kg 的承载能力
  • 与所有 TECHSPEC® 工作台兼容
公制Z轴调整台 公制Z轴调整台
  • 采用测微计调整方式、分辨率高
  • 可选四种尺寸
  • 铝合金结构、黑色阳极氧化
  • 带锁紧手轮
公制旋转台 公制旋转台
  • 精密千分尺驱动和手动驱动选件
  • 360° 粗旋度
  • 千分尺驱动模式提供 ±5° 精细旋转
  • 黑色阳极氧化铝结构
公制倾斜平台 公制倾斜平台
  • 在两个轴方向进行调整 (±2.5°)
  • 留有多个螺孔和C形孔方便安装
  • 铝制结构,表面黑色阳极氧化
公制角度调整计 公制角度调整计
  • 可组合成两轴旋转
  • 采用黄铜结构,结实耐用
  • 燕尾设计(带游标尺)
公制实验室用升降台 公制实验室用升降台
最畅销产品
  • 结构坚固
  • 用于精密运动的细牙丝杠
  • 黑色坚固阳极氧化铝材料
  • 用于最大限度地进行控制的大调整旋钮
  • 锁紧旋钮可固定垂直定位
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 英制球轴承调整台
  • 用于低摩擦线性调节的预载球轴承设计
  • 实心顶部及通孔版本
  • 可提供英制或公制千分尺驱动器和精细螺杆驱动器
  • 可组合成两轴或三轴运动
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 公制球轴承调整台
  • 适用于低摩擦线性调节的预载球轴承设计
  • 实心顶部及通孔版本
  • 可提供英制或公制千分尺驱动器和精细螺杆驱动器
  • 可组合成两轴或三轴运动
数显测微定位台 数显测微定位台
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
直线运动滚珠轴承导轨 直线运动滚珠轴承导轨
  • 直线精度高
  • 低磨损、低摩擦滑动
  • 预载消除晃动和不必要的间隙
直线-旋转定位台 直线-旋转定位台 Clearance
  • Compact Stage with Both Linear and Rotary Positioning 
  • Linear Adjustment with a Fine Resolution Micrometer
  • Coarse or Fine Rotary Adjustment
紧凑型旋转台 紧凑型旋转台
  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out
#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric 可承载重负荷的旋转平台
  • 正常负载能力为 (11.9kg) 
  • 精密蜗轮传动
  • 兼容公制和英制 5" 球形调整台
微型手动旋转调整台 微型手动旋转调整台
  • 占用空间小
  • 17 度微调
  • 360 度粗调
微型手动调整台 微型手动调整台
  • 可选两种尺寸规格
  • 提供具有覆盖滑轨版本
  • 可选三种不同长度的行程
  • X、XY和XYZ 轴
Micro Manual Goniometers 微型手动角度调整计
  • 占用空间小
  • 零齿隙驱动系统
  • 可堆叠 25mm 或 42mm 半径版本以创建 2 轴版本
微型螺钉传动调整台 微型螺钉传动调整台
  • 提供 8-32 或 M4 安装选项
  • 线性行程可达 19mm
  • 三个起始螺钉的传动和精密研磨表面可实现平滑而准确的移动
导杆驱动式调整台 导杆驱动式调整台
  • 备有用于安全定位的锁紧旋钮
  • 每旋钮旋度行程为0.5mm
  • X和Y方向位移高达15mm,Z方向位移为12mm
托架和齿轮调整台 托架和齿轮调整台
  • 铝制调整台以及黄铜托架和齿轮
  • 每旋钮旋度行程为20mm
  • 锁紧操纵杆提供以1mm为递增的刻度
  • 基本托架和齿轮调整台可供选择
基本托架和齿轮调整台 基本托架和齿轮调整台
最畅销产品
  • 备有多种配置可供选择
  • 高负载容量
  • 适用于需要大行程的应用
  • 也备有额外托架和齿轮调整台可供选择
X-Y-Z三轴调整台 X-Y-Z三轴调整台
  • 可安装的光学件直径为50mm
  • 包括结实耐用的安装座
大行程托架和齿轮调整台 大行程托架和齿轮调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 载体具有一个或两个旋钮,并带有英制或公制安装孔孔型
  • 提供英制与公制导轨长度
  • 提供预组装的常用载体和导轨组合
  • 0.01” 或 0.1mm 分辨率的游标卡尺
楔形榫头光学固定架系统 楔形榫头光学固定架系统
  • 提供多种载具长度范围和安装孔选项
  • 低轮廓设计以及顺畅的运动
  • 提高稳定性和<1mrad的直线精度
紧凑型光学固定架系统 紧凑型光学固定架系统
  • 备有固定架和载体
  • 安装于英制和公制试验板
  • 低轮廓设计
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 X-Y 定位工作台
  • 分别提供在 X 和 Y 方向都具有 70mm (±35mm)与200mm(±100mm) 行程的选件
  • 采用滚珠轴承或齿轮齿条进行移动,可进行快速调整
  • 可靠的顶部设计
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号