- 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
- 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
- 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本
- λ/20 的表面平整度
- 针对Nd:YAG 应用反射<0.25%
- 5 - 25mm 尺寸可选
- 在设计的波长下反射率小于0.25%
- 可选用于HeNe,YAG等激光管的膜层
- 可将光线偏转90°
- 提供其他 直角棱镜
- 紧凑,坚固的安装座适用于光束转向应用
- 可手动控制光束转向,偏角高达单个棱镜偏角的两倍
- 经优化后,棱镜具有0至26度的楔角
- 安装座可用于安装单个楔形棱镜或楔形棱镜对
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号