您选择的产品已被添加至购物车

图象旋转棱镜

定制
及批量生产

了解详情

Filter
阿米西屋脊棱镜 阿米西屋脊棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 90° 光线偏差
  • 右旋性的图像
  • 6弧秒分辨率
道威棱镜 道威棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 180°图像旋转
  • 左手坐标系图像
  • 适用于旋转或位移后倒反射
半五角棱镜 半五角棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 光线偏转45°
  • 与施密特-别汉棱镜结合以创建佩肯棱镜
  • 另外也备有五角棱镜
施密特-别汉棱镜 施密特-别汉棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 同轴图像反转
  • 紧凑型设计,适用于OEM集成
  • 空气间隔可提供最佳性能
施密特棱镜 施密特棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 45° 光线偏差
  • 右旋性的图像
  • 5弧秒的屋脊角公差
  • 与半五角棱镜结合即可组合成别汉棱镜

图像旋转棱镜可旋转、翻转或回转图像。 图像旋转棱镜是显微镜、望远镜、步枪瞄准镜等方面的理想选择,应用范围包括显微镜、天文或防御工业等方面。施密特棱镜可创建带90°光线偏差的右旋性图像。半五角棱镜可以在无需翻转或回转图像的情况下以45°偏转。佩肯棱镜对的制造过程是将半五角棱镜与尺寸相应的施密特棱镜相结合。佩肯棱镜对会在不偏转光线的情况下翻转或回转图像。阿米西棱镜可用来翻转或回转图像,同时以90°弯曲偏转光线。道威棱镜则可创建左旋性图像,同时以90°旋转图像。

爱特蒙特光学提供各种棱镜,其中包括各种图像旋转棱镜,例如阿米西屋脊棱镜、道威棱镜、半五角棱镜或施密特棱镜。爱特蒙特光学的棱镜均为现货商品,能够为您立即发送商品。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号