- 用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器的超快增强型银膜
- 在 600-1050nm 处的低群延迟色散为 0±20fs2
- <50Å RMS 表面粗糙度,以最大程度地减少散射
- 设计用于65eV(19nm)下的 330 阿秒脉冲
- 具有38%峰值反射率的多层镀膜
- ≤1Å 表面粗糙度超抛光基底
- 另外提供专为 13.5nm 设计的极紫外(EUV)平面反射镜 和 极紫外(EUV)球面反射镜
- 备有现货库存
- 无最小起订量、无镀膜批次费用
- 是聚焦Ti:sapphire和Yb:doped激光脉冲的理想选择
- 在 600 – 1000nm 或 800 – 1150nm 之间反射率 >99%
- 0 ±20fs2的低群延迟色散
- 有效焦距范围是 25 到 500mm
- 另有 TECHSPEC® 超快增强型银镀膜激光反射镜 可供选择
- 设计波长 120nm 和 190nm
- 聚焦 VUV 或 DUV 光的理想选择
- 通过可见光和红外波段的宽带反射率
- 另有 精密平面镜 可供选择
- 镀铝膜适用于 UV、可见光和近红外应用
- 包括 50Å and 100Å在内的各种表面粗糙度;
- 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角选项
- 另有镀金膜和银膜的离轴抛物面反射镜可选
- 裸金或保护性金膜用于 NIR 和 IR 应用
- 50Å 和 100Å 表面粗糙度可供选择
- 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角
- 另外也备有铝膜和银膜反射镜
- 保护性银膜用于可见光和 IR 应用
- 100Å 表面粗糙度
- 90° 偏移角
- 另外也备有铝膜和金膜离轴抛物面反射镜
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号