您选择的产品已被添加至购物车

精密抛物反射镜

×
  • 采用精密抛光的基片
  • 可选保护性铝膜和冷反射镜镀膜
  • 适用于高度扩散的光源
  • 备有精密椭圆形反射镜可供选择

精密抛物反射镜适合用于准直反射镜焦点的光源。抛物可消除球面像差,允许光源保持其波前特性。这些精密抛物反射具有极低的f/#s,使其成为高度扩散光源的理想选择。保护性铝膜具有在可见光和红外光谱的宽带高反射率。冷反射镜镀膜可反射可见光,同时可透射近红外光,使其成为冷凝式应用的理想选择。

精密抛物反射镜经过精密抛光,可生成准确的非球。这些反射镜提供改进的热稳性和卓越的聚焦效率,以及商用的压膜反射镜。普遍使用的应用包括用于PCB、LCD或PDP生产的步进机、太阳能模拟器、光纤照明器和投影器。

技术信息

Dimensional Specifications
Diameter Focal Length f Center Hole Diameter d Height H Stock No.
100mm 12.5mm 45mm #90-964
#90-967
19mm 30mm 32mm #68-791
#68-795
152mm 17mm 30mm 79mm #68-792
30mm 35mm 47mm #90-965
220mm 100mm 33mm #68-793
300mm 42mm 130mm #90-966
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号