- Single Mode and Polarization Maintaining Options
- 5, 10, and 20m Lengths
- Transmission Options from 450nm to 1625nm
- FC/PC接口,FC/APC接口以及混合接口
- 适用于波长范围 970 – 1625nm 的光纤跳线
- 消光比至高 33 dB
- 适用于980, 1064, 1310, 与1550nm红外激光
UV/VIS 光纤
- 高羟基(-OH)含量
- 内芯采用熔融石英
- 梯度折射率
- 梯度折射率
VIS/NIR光纤
- 低羟基(-OH)含量
- 可与近红外激光二极管配合使用
- 内芯采用熔融石英材料
- 多模梯度光纤
- Heated Blade for Optical Fiber Cutting
- Yields Fine Terminations
- Includes Fiber Optic Cutting Block
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号