- 消光比性能优良
- 提高的耐久性
- 400 – 700nm未偏振光高透射
- 400-700 nm波段非偏振光透射性能优良
- 消光比性能优良
- 备有大片状尺寸以供定制
- 也备有额外 线性偏振膜
- 较普通偏振膜更高的耐高温性
- 消光比为 5000:1
- 对 400-700 nm 范围内的非偏振光具有高透射率
- 提供定制尺寸
- 非常适用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光
- 已针对在45° 入射角时分离 S 偏振和 P 偏振进行了优化
- 在DWL具有 1000:1 的高消光比
- 对可见光谱的透射率最高的偏振膜
- 偏振效率超过>99.95%
- 提供自定义选件
- 还提供高对比度线性偏振膜
- 卓越的 30,000:1 消光比
- 在 400 - 700nm 之间拥有卓越的透过率
- 提供各种尺寸
- 可定制尺寸
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号