您选择的产品已被添加至购物车

笼式系统配件

定制
及批量生产

了解详情

Filter
笼式系统光圈 笼式系统光圈
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 0.8 – 12mm可调节孔径
  • 平滑从最大孔径转换至最小孔径
  • 可安装于任何25mm笼式系统平板内
90°可调适配器 90°可调适配器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 兼容C接口和笼式系统
  • M6安装孔
  • 与大多数TECHSPEC®调整架兼容
M23.2 长度可调整套管 M23.2 长度可调整套管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可调整笼式系统长度
  • 备有锁紧环以易于调整长度
  • M23.2 x 0.75 螺纹
  • 与螺纹适配器结合以连接至多个固定加长套管
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	M23.2 和 M27.5 套管适配器与配件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
球头内六角螺丝刀套装 球头内六角螺丝刀套装
笼式系统替换硬件 笼式系统替换硬件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 10mm长的内六角螺丝将平板连接至其他光学笼式系统组件
  • 2.5mm长的内六角定位螺丝将支杆固定于平板上
  • 6mm长的内六角定位螺丝将组件和光学安装座锁定于平板上
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号