您选择的产品已被添加至购物车

手动调整台和滑块配件

定制
及批量生产

了解详情

Filter
调整台的适配器平板和附件 调整台的适配器平板和附件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 30mm, 40mm, 70mm125mm的TECHSPEC®交叉滚轴位移台兼容
  • 与旋转和翻转/倾斜的TECHSPEC®调整台兼容
  • 用于将调整台配置为X-Y-Z配置
  • 黑色阳极氧化铝构造
结构件驱动设备 结构件驱动设备
  • Micrometer, Fine Screw, Digital and Differential Options Available
  • Compatible with our Ball Bearing Stages
Zaber™高精度的线性调节器 Zaber™高精度的线性调节器
  • 采用紧凑设计,坚固耐用
  • 集成化的电动控制器
  • 可以手动操作或通过RS-232系列接口控制
90°角撑架 90°角撑架
  • 可选公制、英制、以及普通的开口槽
  • 标准的 ¼-20 或M6 x 1.0 螺孔/开口槽
  • 尺寸有大有小
  • 铝制结构,表面黑色阳极氧化
滚珠轴承调整台和滑动台的顶板 滚珠轴承调整台和滑动台的顶板
  • 将英制/公制接杆或接杆固定器安装到平移调整台
  • 中心具有 ¼-20、M6 x 1.0 或 M16 x 1.0 螺纹孔
  • 黑色阳极氧化铝结构
球形滚珠轴轴承适配板 球形滚珠轴轴承适配板
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
球轴承调整台的 Z 轴支架 球轴承调整台的 Z 轴支架
  • 将滚珠轴承调整台合并到 3 轴定位系统中
  • 专为 1.25、1.75、2.62 和 5" 调整台而设计
  • 采用经过黑色阳极氧化处理的铝结构
公制/英制以及英制/公制转接板 公制/英制以及英制/公制转接板
  • 可将公制/英制元件连接到英制/公制实验板上
  • 标准 ¼-20螺孔或 M6 x 1.0螺孔和槽
  • 中心C形孔可用于¼或M6S.H.C.S螺钉
  • 大小尺寸可选
  • 采用铝制结构,黑色阳极氧化
螺纹转换接头 螺纹转换接头
  • 公母螺纹设计
  • 适用于将光学安装座和组件搭配使用
  • 适用于¼-20 或 M6 面包板应用
球头内六角螺丝刀套装 球头内六角螺丝刀套装
Allen Wrenches 艾伦扳手
  • 工制和英制
内六角螺钉 内六角螺钉
  • 可选公制和英制尺寸
  • 尺寸齐全
  • 50片包
  • 可用内六角扳手拆装
内六角螺丝 内六角螺丝
  • English and Metric Kits Available
  • Comes with Storage Case
  • Comes with Most Popular Sizes and Lengths
内六角螺钉 内六角螺钉
内六角定位螺丝套件 内六角定位螺丝套件
  • 提供英制和公制套件
  • 包括最常索取的内六角定位螺丝
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号