您选择的产品已被添加至购物车

长波通滤光片

定制
及批量生产

了解详情

Filter
亚克力保护型长波通滤光片 亚克力保护型长波通滤光片 新产品
  • 高效疏油性抗反射镀膜
  • 提供M22.5至M105螺纹支架选项
  • 用于紫外、可见光和近红外范围的成像应用
高品质OD4.0 长波通滤光片 高品质OD4.0 长波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
OD4.0 高性能短波通滤光片 OD4.0 高性能短波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 精密起始波长和截止波长
  • OD4.0 短波通或OD4.0 长波通配置
  • 实验室集成的理想选择
  • 请注意: 包装方式可能有改变
OD 2.0 长波通滤光片 OD 2.0 长波通滤光片
  • 在起始波长处具有陡峭的曲线
  • 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
  • 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
  • 还提供TECHSPEC® OD 4.0 长波通滤光片
SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片 SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片
  • 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型
  • 紫外线、可见光或近红外范围内的截止波长
  • 标准尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
二向色性长波通滤光片 二向色性长波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 起始波长处转化锐利
  • 透射和反射范围广
荧光二向色性滤光片 荧光二向色性滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 从反射到透射的迅速转变
  • 外延反射和透射带
高性能荧光二向色滤光片 高性能荧光二向色滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提高平面度、透射波前和表面质量
  • 荧光显微镜或高倍率成像应用的理想之选
  • 最常见的荧光和长波通二向色滤光片的起始波长
  • 也可提供标准 荧光二向色滤光片
彩色玻璃替换型长波通滤光片 彩色玻璃替换型长波通滤光片
  • 具有介质镀膜的长波通滤光片
  • 典型透射率 >90% ,截止 >OD5
  • 构造 100% 环保,符合 RoHS 标准
  • 截止波长从 320 到 1000nm
红外长波通滤光片 红外长波通滤光片
  • 可在硅或锗基片上进行镀膜
  • 隔离宽光谱区域的理想选择
  • 采用耐用的外表面镀膜
高性能冷反射镜 高性能冷反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 反射率超过95%,波长范围介于400 - 690nm
  • 透射率超过90%,波长介于700 - 1150nm
  • 经优化以用于0° 或 45° 入射角
SWIR长波通滤光片 SWIR长波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 阻断可见波长
  • 适用于机器视觉应用
  • 可作为冷反射镜使用
  • 也备有额外长波边缘通滤光片可供选择
二向色激光束合束镜 二向色激光束合束镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 分离或结合激光束
  • 对偏振不敏感
  • 采用离子束溅射法镀膜
Nd:YAG 谐波分离器 Nd:YAG 谐波分离器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于分隔 Nd:YAG 谐波波长
  • 分光镜镀膜透射率 >95%
  • λ/10 熔融石英基片
激光线长波通滤光片 激光线长波通滤光片
  • 透射率高达 93%,可检测微弱信号
  • >OD 6 的深度截止能力,可最大程度拒绝激光
  • 拉曼光谱、共焦显微镜和生物技术仪器应用的理想选择
  • 无与伦比的性能和使用寿命
长波通玻璃彩色滤光片 长波通玻璃彩色滤光片
  • 紫外光,可见光和红外光通过范围
  • 可见光能被用做彩色带通滤光片
  • 另外也提供封装版
C-Mount Longpass Glass Color Filters C 接口长波通玻璃彩色滤光片 新产品
  • 预安装在雕刻的 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 提供 Schott 或 HOYA 彩色玻璃滤光片
  • 另外也提供未封装版
超薄长波通滤光片 超薄长波通滤光片
  • 超薄,柔性基片
  • 起始波长斜率高
  • 新型薄膜,不易产生划痕
光学浇铸红外长波通滤波片 光学浇铸红外长波通滤波片
最畅销产品
  • 轻质光学塑料
  • 良好的热和化学抵抗性
线性可变边缘滤光片 线性可变边缘滤光片
  • 成对使用可构建高效率的自定义带通滤光片
  • 最佳的输入光束直径,即0.2 x 8.0mm
  • OD3截止
  • 另备有线性可变带通滤光片
柔性薄膜紫外滤波片 柔性薄膜紫外滤波片
最畅销产品
  • 几乎透明的柔性聚酯纤维滤光片
  • 深染色 PET 基底 可吸收紫外线
  • 低于 390nm 纳米时透射率<10%
OD 2.0 长波通滤光片 OD 2.0 长波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
冷反射镜 冷反射镜
    备有
  • 0° 和 45° 入射角可供选择
  • 可反射90%的可见光
  • 可透射80%的近红外光和红外光
拉曼长波通边缘滤光片 拉曼长波通边缘滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高透射率以检测微弱的信号
  • 深截止以获得最大的激光折射
  • 适用于拉曼光谱或生命科学仪器
ISP Optics 红外二向色分光镜 ISP Optics 红外二向色分光镜
  • 分离可见光和红外光(3-12µm)
  • 可见光透射/红外光反射以及可见光反射/红外光透射的设计
  • 非常适合将可见光引导激光器与中波红外激光器相结合
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix OD 4.0 超薄长波通滤光片 新产品
  • 300µm 超薄结构
  • OD ≥4.0阻带 与均值>85% 的通带透射率
  • 超轻重量与刮痕的不敏感性

长波通边缘滤光片和二向色性滤光片能够透射长于滤光片的起始波长的波长。 在各种工业或生命科学应用(包括显微镜或荧光仪器)中,长波通边缘滤光片和二向色性滤光片的功能是隔离部分光谱。 长波通滤光片通常设计用于 0° 入射角,长波通二向色性滤光片则设计用于 45° 入射角。 长波通边缘滤光片和二向色性滤光片可配合短波通边缘滤光片和二向色性滤光片一起使用,从而形成定制的带通滤光片。 另外,某些长波通边缘滤光片也能够用作为冷反射镜,从而最大限度地减少红外辐射所引起的热量聚集。

爱特蒙特光学提供的各种长波通边缘滤光片和二向色性滤光片能够在紫外光、可见光或红外光波长范围内实现最佳性能。 爱特蒙特光学的长波通边缘滤光片和二向色性滤光片备有各种不同的光学密度。 光学密度越高,其截止能力就越高。 TECHSPEC高品质OD 4长波通滤光片不仅具有高截止能力,还同时配有一流的透射率。 TECHSPEC 二向色性长波通滤光片的硬膜材质为其带来更高的耐用性,同时在其应用于荧光应用方面或者用作为光谱分光器时能带来高性能。此外还提供长波通边缘滤光片套件,其中包含爱特蒙特光学的一些最受欢迎的长波通边缘滤光片。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号