您选择的产品已被添加至购物车

Gigabit以太网相机

定制
及批量生产

了解详情

Filter
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras 新产品
  • Line Rates from 13 – 52kHz
  • 2k, 4k, or 8k Resolution Options Available
  • Simple Integration with Gigabit Ethernet Connectivity
  • Teledyne TurboDrive™ Enabled
  • Monochrome and Color Options Available
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras 新产品
  • Color and Multispectral Options Available
  • Line Rates of 32 or 40kHz
  • Simple Integration with 5Gbase-T (5GigE) Ethernet Connectivity
  • 4k Resolution Option Available
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras 新产品
  • Compact 46 x 46mm Form Factor
  • Line Rates from 12.5 – 50kHz
  • 2k, 4k, or 8k Resolution Options Available
  • Simple Integration with Gigabit Ethernet Connectivity
  • Teledyne TurboDrive™ Enabled
  • Monochrome and Color Options Available
Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras 新产品
  • High Accuracy Depth Sensing
  • Low Latency and Wide Baseline Distance for Real-Time Applications
  • IP67 Industrial Rated
  • Onboard Processing
  • Comprehensive SDK Available
  • Only Supported on Linux
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras 新产品
  • UV (200 – 400nm) Imaging Capabilities with 8.1MP, 2.3” Sensor Format
  • Compact Housing (29 x 29mm)
  • Framerates up to 67fps
  • Powerful Computer Vision Feature Set with Beyond Features
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Lucid Vision Labs Triton2 2.5GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 2.5GBASE-T(2.5GigE)以太网接口
  • 5.0 至 24.50 百万像素传感器
  • 44 x 29 x 45.3 毫米紧凑外形
  • IP67 防护等级,可选配镜头管
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front FLIR Forge 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机
  • 500 万像素分辨率,帧率至高 122FPS
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 紧凑 ((23 x 44 x 74mm)、轻巧和坚固耐用的全金属设计
LUCID Atlas™ IP67 5GigE 相机 LUCID Atlas™ IP67 5GigE 相机
  • IP67防护等级,可防止水、灰尘和污垢的侵入
  • 5Gbase-T(5GigE)以太网接口
  • 支持以太网供电(PoE),简化了集成
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas™ 以太网供电 (PoE) 5GBASE-T (5GigE) 相机
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机 LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 10GigE 以太网接口,使用 PoE+
  • 500万- 6500万像素 Sony 第 4 代 Pregius S 传感器
  • 紧凑型 55 x 55mm 尺寸
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ 以太网供电 (PoE) 相机
  • 紧凑型 29 x 29 x 45mm 尺寸
  • 全局、滚动或偏振 CMOS 传感器
  • IP67 可选镜头套管保护
LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机 LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 展开式相机板堆栈提供个性化定制
  • 以太网供电 (PoE) 可实现轻松集成
  • 尺寸紧凑最小24 x 24mm 起
FLIR Blackfly® S PoE GigE 相机 FLIR Blackfly® S PoE GigE 相机
  • PoE(以太网供电)
  • 符合 GigE Vision 与 GenICam 标准
  • 尺寸仅29 x 29 x 30mm
  • 广泛的 API 库和内置的 Spinnaker SDK
Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE)相机 Allied Vision Alvium G1 GigE 以太网供电(PoE)相机
  • 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 276FPS
  • 带 PoE 的坚固的工业 GigE Vision 接口
  • 板载图像处理和扩展功能
  • 另有Alvium G5 和 Allied Vision Alvium USB 3.1相机 系列可选
Allied Vision Alvium G5 5GigE 以太网供电(PoE) 相机 Allied Vision Alvium G5 5GigE 以太网供电(PoE) 相机
  • 带宽比 GigE 多 4.2 倍
  • 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 691 FPS
  • 板载图像处理和扩展功能
Allied Vision Manta PoE 相机 Allied Vision Manta PoE 相机
  • 传感器尺寸最大可达 1.11.1”
  • 高达 128MB 的机载内存
  • 采用以太网供电,提供更大的灵活性
Allied Vision Manta 千兆以太网相机 Allied Vision Manta 千兆以太网相机
最畅销产品
  • 模拟替换
  • 具有传感器,可达 1英寸(传感器尺寸可达 1英寸)
  • 帧频高达 125 fps
  • 32MB 的机载内存
Allied Vision Mako以太网供电(PoE)相机 Allied Vision Mako以太网供电(PoE)相机
最畅销产品
  • 坚固的金属外壳,体型小巧
  • 一个光耦合输入和三个输出
  • 采用以太网供电,提供更大的灵活性
Allied Vision Prosilica GC 系列 GigE 相机 Allied Vision Prosilica GC 系列 GigE 相机
最畅销产品
  • 尺寸小巧
  • 帧频高
  • 可读出感兴趣的区域(AOI 部分扫描)
  • 含Windows 和 Linux软件开发工具包
Allied Vision Prosilica的GT系列GigE相机 Allied Vision Prosilica的GT系列GigE相机
  • 适用于极端环境的坚固PoE相机
  • 精确光圈(P-Iris)和DC自动光圈控制
  • 提供高达9兆像素分辨率
Basler ace GigE Cameras	Basler ace 千兆以太网相机
最畅销产品
  • 最佳模拟替换
  • 超小外形
  • 以太网供电 (PoE)
  • 含有 Basler Pylon 驱动包
Basler ace2 GigE/5GigE 相机 Basler ace2 GigE/5GigE 相机
  • 提供最高 24MP 的 SONY Pregius S 传感器
  • 成熟的小巧外壳 (29 x 29mm)
  • 强大的计算机视觉功能集以及可选的超越功能
  • 另外提供 Basler ace GigE 相机
TELEDYNE DALSA GENIE™ Nano GigE 以太网供电 (PoE) 相机 TELEDYNE DALSA GENIE™ Nano GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 高帧率,最高可达862 fps
  • 全金属机身紧凑,坚固
  • 带曝光控制的全局电子快门
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机 Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机
  • 5GBASE-T (5GigE) 以太网接口
  • 320 万至 1240 万像素传感器
  • TurboDrive™ 技术提供高达 985 MB/s 的数据传输速度
  • 紧凑 (32 x 44 x 59mm)、轻巧和坚固耐用的设计
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 分辨率高达 6710 万像素,帧率至高 18.50FPS
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 紧凑(44 x 59 x 59mm)、M42-固定接口、轻巧和坚固耐用的全金属设计
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras IDS Imaging uEye Warp10 10GigE 相机
  • 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
  • 分辨率高达 1230 万像素、帧率高达 98fps
  • 兼容1GigE、2.5GigE 和 5GigE 接口
IDS Imaging uEye+ GigE 相机 IDS Imaging uEye+ GigE 相机
IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE 相机 IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE 相机
  • 专为恶劣环境设计
  • 坚固的 IP65/67 外壳用于防尘和防冲洗保护
  • 兼容于 TECHSPEC® Cw 系列镜头
  • 还可提供IP65/67等级的配件和照明器
Point Grey Blackfly® PoE GigE相机 Point Grey Blackfly® PoE GigE相机
最畅销产品
  • 体积小巧
  • 以太网供电 (PoE),提供最大灵活性
  • 包含影像采集软件和SDK
FLIR Oryx® 10GigE 相机 FLIR Oryx® 10GigE 相机
  • 10GBASE-T(10GigE)以太网接口
  • 320万至1230万像素
  • 支持4K60、12位系统集成
  • 60mm x 60mm x 64mm 设计
Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE 相机
  • 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
  • 700万至2400万像素的索尼第四代 Pregius S 传感器
  • 与 PixeLINK 采集软件和 SDK 完全兼容
JAI GO UV Cameras JAI GO UV Cameras
  • >40% Quantum Efficiency at 280 – 400nm UV Wavelengths
  • Up to 8.1MP Resolution
  • Sony Pregius Sensor, With Xscale Functionality
JAI GO-X 相机 JAI GO-X 相机
  • 高达1230万像素分辨率
  • 提供 USB、GigE 和医用版本
  • 业界最长保修期(6年)

千兆以太网相机可用于需要多台相机、高数据传输率、长电缆长度的应用中。千兆以太网相机是设计用于通过GigE端口与计算机系统整合的成像相机。千兆以太网相机可提供高达1000Mb/s的数据传输速率,非常适合用于许多要求严格的成像应用中。您能使用一台专用计算机,同时操控远距离外、处于多个地点的千兆以太网相机,因为千兆以太网支持您使用非常长的电缆。

爱特蒙特光学提供各种千兆以太网相机,能够满足多种成像需求。千兆以太网技术对可连接的设备没有设上限,因此,您可在同一环境中,同时使用很多台联网的成像相机。爱特蒙特光学也提供以太网供电相机。PoE千兆以太网相机不需要额外电源供电。我们也提供多种相应配件及替换电缆。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号