- 适用于常见荧光团的常见波长
- 激发和发射滤光片可供选择
- 透过率 >93%
- 截止 >OD 6,距离带宽边缘<3%。
- 另有荧光滤光片套件 和 预安装的荧光滤光片立方体组件 可供选择
- 设计用于普通荧光团
- 激发和发射滤光片可供选择
- 高透射率、 >OD 6.0 深截止
- 另有 封装版荧光滤光片 和 封装版荧光滤光片套件 可供选择
- 单个滤光片具有多个带通
- 提供高峰值透射率,绝佳的截止
- 非常适合用于同时查看多个荧光团
- 适合带有多边荧光二向色滤波片的光学性能对
- 用于荧光成像方面的激发、发射以及二向色滤光片
- 透射波段透射率>93%,截止带最高为OD6,高亮度,高对比度
- 在单层物质上镀加硬离子溅射膜
- 容易获得TECHSPEC 预先安装滤波片的立方体
- 确保滤光片组合正确对齐
- 方便地适应常见的显微镜
- 备有各种波长可供选择
- 另备有未封装版TECHSPEC®荧光滤光片组件可供选择
- 提供中心波长为紫外、可见和红外的型号
- 提供 10 - 80nm 带宽
- 生物医学应用和仪器集成的理想之选
- 93-399nm、400-699nm、以及700-1650nm 中心波长可选
- 提供紫外、可见和红外中心波长
- 提供 10 - 80nm 带宽
- 生物医学应用和仪器集成的理想之选
- 193-399nm、400-699nm、以及700-1650nm 中心波长可选
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号