您选择的产品已被添加至购物车

FireWire相机

定制
及批量生产

了解详情

Filter
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b相机 Allied Vision Guppy Pro FireWire.b相机
  • 外形小巧
  • FireWire.b接口
  • 成本低廉
  • 高达120fps
Allied Vision Stingray FireWire.b相机 Allied Vision Stingray FireWire.b相机
  • 卓越的性价比
  • 高比特深度(14位或8位输出,用户可选)
  • 提供VGA(640 x 480)至5MP分辨率选项

FireWire相机可在多种成像应用中捕捉图像。FireWire相机是使用FireWire IEEE-1394数据传输技术来传输图像信息的成像相机。FireWire相机备有FireWire.A及FireWire.B两种数字接口选择。FireWire.A相机可提供高达400Mb/s的数据传输速率,但仅可支持高达4.5m的电缆长度。FireWire.B相机可提供高达800Mb/s的数据传输速率,同时,也可支持高达100m的玻璃光纤电缆长度。

爱特蒙特光学提供各种FireWire相机,具有FireWire.A及FireWire.B两种数字接口,能与多种成像系统整合。许多计算机上都备有FireWire端口,同时该介面功能也甚为广泛,因此,FireWire相机是许多需要快速成像的应用的理想选择。此外,我们也提供精选FireWire配件,包括采集卡及电缆。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号