您选择的产品已被添加至购物车
 

适用于
抗击 COVID-19 的光学元件

光学元件正在实现抗击 COVID-19(也称为新型冠状病毒)的关键技术。在一线医疗保健工作者抗击这项全球健康危机所用的工具中,各种光学组件发挥着关键作用。其中包括复制 DNA 样本进行检测的聚合酶链反应 (PCR) 系统中使用的滤光片与透镜,以及红外热检测系统中使用的镀锗光学元件。

光学元件抗击 COVID-19 的关键方式

MiCo BioMed

案例研究:
用于诊断 COVID-19 的 PCR 检测

  • 可在不到一小时的时间内产生检测结果
  • 能以指数方式复制 DNA 样本以进行准确的分析
  • 基于荧光的 PCR 系统可运用最佳的滤光片、透镜及反射镜
了解更多

案例研究:
红外热检测

  • 确认体温升高的情况即可识别应接受后续进一步检测的人员
  • 非接触式热温度计已降低感染风险
  • 运用镀锗窗口片与透镜
了解更多

用于抗击 COVID-19 的产品

Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

预安装的荧光滤光立方体组件
  • 确保滤光片组合正确对齐
  • 方便地适应常见的显微镜
  • 备有各种波长可供选择
Fluorescence Bandpass Filters

荧光带通滤光片
  • 通用荧光波长
  • Excitation Filters and Emission Filters Available
  • 透射率 >93%
  • 截止率>OD 6
Nikon Tube Lenses and Accessories New
×

Nikon 管透镜和配件
  • CFI 荧光平面镜与 CFI 超级荧光物镜可用于高对比度荧光观察
  • 滤光片立方体可容纳直径为 25mm 的滤光片,或具有适用于 Nikon 显微镜的预装荧光滤光片组
Nikon Tube Lenses and Accessories New
×

Olympus 物镜和配件
  • 非常适用于亮场、暗场或荧光显微镜
  • 滤光片立方体可容纳直径为 25mm 的滤光片,或具有适用于 Olympus 显微镜的预装荧光滤光片组
Fluorescence Filter Sets

荧光滤光片套件
  • 用于荧光成像方面的激发、发射以及二向色滤光片
  • 透射波段透射率 >93% 截止带最高为OD6,高亮度,高对比度
  • 在单层物质上镀加硬离子溅射膜
Molded Aspheric Condenser Lenses
New
×

模压非球面聚光镜
  • 高数值孔径
  • 提供用于OEM集成的完整文档
  • 非常适用于照明应用
Fluorescence Dichroic Filters

荧光二向色性滤光片
  • 非常适合用于荧光或多光谱成像非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 从反射到透射的迅速转变
  • 外延反射和透射带
VIS 0° Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

VIS 0° 镀膜平凸(PCX)透鏡
  • 经增透镀膜,可为425 - 675nm波长范围的光线每单个表面提供 <0.4% 的表面反射值
  • 设计用于以0°入射角入射
VIS-NIR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

VIS-NIR镀膜平凸(PCX)透镜
  • 经增透镀膜,可为400 - 1000nm波长范围的光线每单个表面提供 <1.25% 的表面反射值
  • <0.25% Reflectance @ 880nm
  • 设计用于以0°入射角入射
&lambda;/10 First Surface Mirrors

λ/10外表面反射镜
  • 采用精密熔融石英基片
  • 可选各种尺寸和镀膜
  • 热膨胀系数低
Micro Plano-Convex (PCX) Lenses

微型平凸 (PCX) 透镜
  • 直径小至 1 mm
  • 焦距较短适用于集成到紧凑型设备中
  • 可选择宽带增透膜窗口片
Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses

未镀膜平凸透镜
  • 波长范围是 350-2200nm
  • 凭借精密的直径和向心性公差可轻松实现 OEM 集成
High Performance Fluorescence Dichroic Filters

高性能荧光二向色滤光片
  • 改善平面度,透射波前和表面质量
  • 非常适用于荧光显微镜或高倍率成像应用
Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC

多波段荧光带通滤光片
  • 单个滤光片具有多个带通
  • 提供高峰值透射率,绝佳的截止
  • 非常适合用于同时查看多个荧光团
Ultra Narrow Bandpass Filters New
×

超窄带通滤光片
  • 提供最窄的带宽和最高的透射性
  • 高达10 OD的极高阻断设计
  • 收紧至0.05nm 的CWL公差
Molded Aspheric Condenser Lenses
模压非球面聚光镜
  • 经硬化处理,加强耐用性
  • 高数值孔径
  • 适用于照明应用
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Fiber-Pigtailed Laser Systems New
×

Coherent® 高性能 OBIS ™ LX/LS 光纤辫式激光系统
  • 具有增强光纤功能的高性能 OBIS™ LX/LS 激光器
  • 永久光纤附件可延长工作寿命且具有保障的功率
Rotating Filter Wheels
滤光片组旋转调整轮
  • 可固定6组或12组滤光片
  • 可夹持1" / 25mm 或 ½" / 12.5mm 直径的滤光片
  • 12个索引位置来做精密运动
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems
Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系统
  • 所有波长选项都采用一致的紧凑型设计
  • 具有模拟和数字调制功能的一体化控制电子元件
  • 具有出色光束质量的圆形光束y

请参阅高级医疗诊断中使用光学元件的其他方式

了解更多

其他资源

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等.

光学滤光片
阅读  

Optical Microscopy Application: Fluorescence
阅读  

荧光团和光学滤光片以进行荧光显微
阅读  

Optical Filter Orientation
阅读  

Custom Bandpass Filter using Shortpass and Longpass Filters
阅读  

适用于红外 (IR) 应用的正确材料
阅读  

在红外应用中使用弯月透镜的优势
阅读  

Trending in Optics

未来取决于光学领域技术和应用的进步。

超薄长波通和短波通滤光片
查看  

光学滤光片的未来
查看  

The Future Depends on Optics
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号