您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Z轴支架,适用于40mm镜台,英制

Z-Bracket

×
产品编码 #66-487 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 713.93
数量 1-2
RMB 713.93
数量 3+
RMB 624.03
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Compatible Stage Size (mm):
40

Product Details

类型:
English
Function:
Z-Bracket

Physical & Mechanical Properties

构造 :
Black Anodized Aluminum
尺寸 (mm):
40 x 40 x 65

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 30mm, 40mm, 70mm125mm的TECHSPEC®交叉滚轴位移台兼容
  • 与旋转和翻转/倾斜的TECHSPEC®调整台兼容
  • 用于将调整台配置为X-Y-Z配置
  • 黑色阳极氧化铝构造

我们现在提供完备的适配器平台和Z轴支架,以将我们的TECHSPEC®调整台组合到多轴定位系统。单独购买单轴调整台,您可以通过各种驱动选项、行程选项和标准或通孔型安装调整台选项,使用Z轴支架来设置X-Y-Z组合。所有Z轴支架均包含内六角螺丝(S.H.C.S.),以将两个球轴承调整台连接在一起。适配器底面板的安装十分简便,用户能够轻松地将30mm和40mm的调整台安装到标准试验板。70mm和125mm的调整台将能直接安装到试验板上。所有适配器面板和支架都是采用坚固的黑色阳极氧化铝材料构造而成。所有标准支架均有通孔间隙。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号