您选择的产品已被添加至购物车

Z-轴安装架,用于0.125英寸调整台(B)

#57-533: Z Axis Bracket for 0.5

#57-533: Z Axis Bracket for 0.5" Stages(B)

×
产品编码 #57-533 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 802.07
数量 1+
RMB 802.07
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Adapter Brackets & Plates

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 可选两种尺寸规格
  • 提供具有覆盖滑轨版本
  • 可选三种不同长度的行程
  • X、XY和XYZ 轴

本品如今已突破空间的限制,为最小的位置调节器。采用弹簧机架,运动平滑,无空回。直线精度超过2微米,采用细牙螺纹,每英寸有80圈螺纹,大版系列,B尺寸的调整台特点是长行程、大载荷;完全按照公制尺寸制作,兼容光孔;导轨隐藏版相对较宽,但是对导轨有所保护。附件可安装我们的精密针孔光栏用于空间滤波,铝合金结构 ,表面氧化处理,不锈钢导轨。

#38-534
#38-534
#38-529
#38-529
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号