The Spectralon® 白色、灰度和彩色漫反射标准板可展示接近完美的朗伯表面,由此具有极高的一致性、可重复,且与视角无关。它们可用作各种行业、实验室和现场应用(例如透射/反射/吸收光谱学、传感器线性特征、比色法、辐射线测定和机器视觉应用)的参考标准板,尤其适用于校准色度计、分光计、分光光度计、反射计、比重计、积分球系统、相机和成像系统、遥感系统、接近度传感器及其他光学或摄影设备。Spectralon® 白色、灰度和彩色漫反射标准板各具特色,是各种应用的理想之选。
白色与灰度标准板的明视区域平坦度可达到惊人的 ±1%,在 250 至 2500nm 的整个波长范围内保持在 ±4%。彩色标准板可用于照明和色彩复制应用(例如显示屏、纺织品、墨水和油漆制造),并且随温度的变化展示出极为平缓的色移,可轻松进行量化与纠正。运用可选 NIST 可追踪校准证书和数据,漫反射标准板可转化为绝对标准板(采用间隔为 50nm 的经认证可追踪数据报告)。白色与灰度标准板在 250 至 2500nm 的波长范围内进行校准,而彩色标准板的校准范围是 350 至 850nm,并随附以三色刺激值、色度坐标、UCS 坐标、CIELAB 颜色空间坐标和 CIELUV 颜色空间坐标表示的其他数据。
所有漫反射标准板都具有耐用性、热稳定性和化学稳定性,并且可清洗。即使暴露在恶劣环境中,它们也会保持均匀性和完整性。所有标准板都存放在具有护盖的耐用聚甲醛树脂外壳中,套件包括配备软垫并具有 8 个存放槽的专用优质木箱。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号