您选择的产品已被添加至购物车

White 200 x 200 High Power LED Backlight

Effilux High Power LED Backlights

Effilux High Power LED Backlights

Effilux High Power LED Backlights Collimation Kit for 200 x 200 Backlight
×
产品编码 #22-098 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,610.50
数量 1+
RMB 6,610.50
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
White
工作温度 (°C):
0 - 50
尺寸 (mm):
239 x 239
重量 (g):
1900
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874
有效区(mm):
200 x 200
Type of Illumination:
LED illumination
Uniformity (%):
>90%
生产商:
Effilux
几何:
Backlight
照明模式:
Continous with AIC (Analog Intensity Control)

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • >90% 一致性
  • 集成模拟控制器可精确的调节光强
  • 防反射系统,吸收杂散光

Effilux高功率LED背光提供高强度,大于90%的均匀性,以及出色的对比度,为背光检查提供了优越的解决方案。方便的集成模拟控制器允许精确控制功率和强度而不需要额外的组件。Effilux高功率LED背光灯具有抗反射设计,吸收不必要的光,以提供更高的对比度,以确保清晰的成像。这些背光是机器视觉检测应用的理想选择。

注意:准直膜套件可选200 x 200背光尺寸 (#22-104) 和 300 x 300 背光尺寸 (#22-105) 单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号