您选择的产品已被添加至购物车

USB控制器

USB Controller

×
产品编码 #85-009 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 12,075.18
数量 1+
RMB 12,075.18
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

品名

Nanopositioning piezo actuator and USB controller are sold separately; both are required for a complete system.

产品系列说明

  • 运动范围为100μm
  • 1.5nm高分辨率定位
  • 可互换的快速安装适配器

显微物镜纳米级调整件系统是个由压电驱动、压簧引导的纳米调整件对焦元件系统。纳米调整件压电调节器结合了100μm的移动距离与低离轴动作,确保在整个运动范围提供稳定的显微镜影像。RMS、M25以及M26快速安装适配器可将螺纹直接定位到显微镜转盘上,并提供安装纳米调整件的稳固安装面。

注意:纳米级定位压电式调节器(必选),USB控制器(必选),以及快速安装适配器(至少选择一个)均单独出售。

EO驱动控制器可直接连接到Windows®(XP、Vista、Windows 7)兼容计算机上的任何USB端口,并可提供高分辨率、16位的透镜动作控制。本品随附软件驱动程序、LabVIEW™范例以及一个LabVIEW™指导。LabVIEW™范例为开源式,可在为专门的成像应用而编写的LabVIEW™例行程序中用作起点。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号