您选择的产品已被添加至购物车

Ultra-Thin Polarizer, 1550nm, 10 x 10mm, Uncoated

Ultra-Thin Polarizer, Square

Ultra-Thin Polarizer, Square

×
产品编码 #26-650 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,516.79
数量 1+
RMB 3,516.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
消光比:
>10,000:1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Silver Nanoparticles
工作温度 (°C):
-50 to +400
尺寸 (mm):
10 x 10 +0/-0.1
表面质量:
40-20
厚度 (mm):
0.09 ± 0.025
透射率 (%) :
>88
波长范围 (nm):
1500 - 1600
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 W/cm2
接收角(°):
± 20°
透射波前误差 RMS:
<3 λ

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 90 微米厚的轻质基底
  • 消光比 >10,000:1
  • 出色的耐温性、耐化学性和耐恶劣环境性
  • 提供一系列标准尺寸、镀膜以及定制选项

超薄纳米粒子偏振片厚度仅为 90 微米,重量轻,可替代传统偏振片,同时具有高透过率和大于 10,000:1 的消光比。这些偏振片由掺杂了扁长银纳米粒子的硅酸钠玻璃基底制成,具有高达 +400°C 的高温稳定性、耐化学性以及抗紫外线辐射和漂白性。这些偏振片有无镀膜、单面增透镀膜(AR)或双面增透镀膜(AR)三种选项,波长范围为 1260-1600nm。超薄纳米粒子偏振片设计是电信、医疗和航空航天应用以及光隔离器、偏振干涉测量和提高信噪比的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号