您选择的产品已被添加至购物车

IDS Imaging U3-3800CP-M-GL 1" Monochrome USB3 Camera

查看更多 IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Back)
×
产品编码 #16-539 联系我们
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,725.86
数量 1+
RMB 8,725.86
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
USB 3.0
类型:
Monochrome Camera
生产商:
IDS Imaging
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088
图象缓冲:
128MB
相机系列:
uEye+ CP
型号:
U3-3800CP-M-GL Rev.2.2
成像设备:
Sony IMX183
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
20.44
像素 (H x V):
5,536 x 3,692
像素大小,H x V (μm):
2.40 x 2.40
感应区域,H x V (mm):
13.29 x 8.86
帧频 (fps):
19.50
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
53μs - 814ms
连接器:
USB 3.0, Micro-B
电源:
Power over USB
功耗 (W):
1.6 - 3.9
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output Supply Voltage, 1 Ground
同步:
Hardware Trigger (GPIO)
尺寸 (mm):
29.0 x 29.0 x 29.0 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
47
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-20 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 提供标准(SE)、紧凑型(CP)和超紧凑型(XCP)外壳选项
  • 带有大靶面(最高达1.1英寸) CMOS 传感器 C 型卡口
  • 分辨率高达 530 万像素、帧率高达 396fps

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机运用 IDS Imaging 的peak SDK 平台  支持 GeniCam 与 USB3 Vision 标准)以简化软件开发和集成。CP相机的行业标准尺寸为29 x 29 x 29mm,几乎适用于任何应用。XCP相机具有 29 x 29 x 17mm 的超紧凑尺寸,非常适合价格敏感的单相机应用。SE 相机的外壳尺寸较大,为34 x 44 x 47毫米,可以进行出色的热管理,是对噪音和热敏感应用的理想选择。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机是制造、工业和自动化应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号