您选择的产品已被添加至购物车

Tube Lens

×
产品编码 #18-505 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,583.28
数量 1-4
RMB 4,583.28
数量 5+
RMB 4,354.12
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

注意 :
One required between camera tube and tube lens spacer/filter cube

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
16.15
最大直径 (mm):
36

Optical Properties

焦距 FL (mm):
120.00
放大率:
1X

Threading & Mounting

安装螺纹:
M29 x 0.75 & Ø30mm Dovetail

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 比工业标准系小43%
  • 性能优化,最高适配1.1英寸画幅传感器
  • 是生命科学和工业应用的理想选择
  • 荣获2023年VSD创新青铜奖

EdmuOptics®120i Plan APO无限远校正物镜是一款无限远共轭显微镜物镜,能够在400-700nm波长范围内提供卓越的图像平直度和色差校正。这些物镜专为1.1英寸画幅传感器设计,旨在为大视场和高吞吐量成像应用提供可靠的图像质量这些物镜是显微镜、流式细胞仪、药品检测和装配线或故障检查等生物医学和机器视觉应用的理想选择。

这些物镜荣获  2023 VSD 创新者奖铜奖

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号