您选择的产品已被添加至购物车

Tripod Adapter For Go and Go-X Series Models, (20 mm hole spacing)

×
产品编码 #29-174 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 296.63
数量 1+
RMB 296.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达1230万像素分辨率
  • 提供 USB、GigE 和医用版本
  • 业界最长保修期(6年)

JAI® Go-X 系列相机设计为紧凑型、工业级、可靠的相机,具有出色的图像质量。这些相机具有工业级冲击和振动等级(80G/10G)以及出色的散热性能,是工厂车间和装配线的理想之选。这些相机具有多种功能,包括在相关区域(ROI)、带阴影校正的瑕疵补偿以及 8、10 和 12 位输出。JAI® Go-X 系列相机的分辨率从 230 万像素到 1230 万像素不等,具有 USB 或千兆以太网 (GigE) 输出。千兆以太网和 USB 型号均提供软件 下载

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号