您选择的产品已被添加至购物车

Ti:Sapphire Variable Ultrafast Pulse Stretcher, 740 - 900nm

×
产品编码 #26-401 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 62,482.45
数量 1+
RMB 62,482.45
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
偏振 :
p,s
尺寸(英寸):
9 x 8 x 4
波长范围 (nm):
740 - 900
GDD 规格 (fs²):
200 to 800
输入光束直径,1/e² (mm):
2 (maximum)
Minimum Efficiency (%):
94.20
GDD Increment (fs2):
200

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

可变超快激光脉冲扩展器为补偿负啁啾或非啁啾超快激光脉冲中的群延迟色散(GDD)提供了一个易于使用的解决方案。这些扩展器具有高反射率镀膜,旨在覆盖大多数常见的超快激光,包括Ti:Sapphire、Yb:doped 光纤激光器和中波红外激光器,这些扩展器可作为在不偏离光路的情况下进行可变色散补偿的即用型解决方案。 这些扩展模块可以与其他宽带可变超快脉冲压缩器可变超快脉冲压缩器 串联使用来实现更大的色散控制。当块状介质不是一个理想的选择时,可变超快脉冲扩展器可便于进行脉冲扩展。这些扩展器也可以与相似波长范围的可变超快脉冲压缩器一起用于啁啾脉冲放大器系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号