TECHSPEC 笼式系统角度调整板 通过直角支架连接到标准安装板,提供一系列角度定位选项。固定角度的安装平板具有M3沉孔,以30°增量在光路内提供30°、60°和90°弯曲。经专门设计的旋转适配器平板可成对使用,并可允许连续性角度调整。25mm平板的#85-692或#85-701接杆适配器用于连接两个旋转适配器平板。在两个标准笼式系统平板之间悬挂倾斜平板可使光学件或支架倾斜连接到相关的光轴。
选择合适的产品会提高系统的应用性能。观看有关TECHSPEC笼式系统元件的视频演示: 如何搭建带有关节臂的系统.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号