您选择的产品已被添加至购物车

TFL to EF Mount Adapter Assembly (US)

查看更多 LUCID Vision Labs™
#23-981: TFL to EF Mount Adapter Assembly (US)

#23-981: TFL to EF Mount Adapter Assembly (US)

×
产品编码 #23-981 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 13,221.00
数量 1+
RMB 13,221.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

生产商:
Lucid Vision Labs

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • IP67防护等级,可防止水、灰尘和污垢的侵入
  • 5Gbase-T(5GigE)以太网接口
  • 支持以太网供电(PoE),简化了集成

LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE相机是防水保护的工业相机,专为在恶劣环境下需要高带宽和性能的成像应用而设计。这些相机支持5Gbase-T(5GigE)以太网接口,并且是以太网供电(PoE),能够达到600MB/s的数据传输率,可以实现高分辨率和高帧率。LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE相机采用C-Mount接口并具有主动式传感器对准,具有卓越的光学性能。这些相机达到了高帧率、紧凑、工业加固和高性价比的完美平衡。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号