HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses.
TECHSPEC® 成像镜头套件以优惠的价格提供成套的 TECHSPEC C 系列、UC 系列和 HP系列成像镜头,以便于订购。这些套件为需要固定焦距的应用提供了多种解决方案,如工厂自动化、机器视觉、检测或快速原型制作。TECHSPEC 成像镜头套件可以作为一个整体订购,也可以在产品系列中精心选择特定焦距。这些套件中的TECHSPEC C系列、UC系列和 Hp系列镜头与 C-接口相机兼容,并具有锁止光圈和焦距调节功能,以防止不必要的调整。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号