DataRay 光束质量分析仪给连续激光与脉冲激光提供了绝佳的光束质量分析方案。集成式 CMOS 传感器消除了慧差现象,可实现更高分辨率的输出,更新速率可达 60+ Hz。传感器的水平有效尺寸为 6.6 mm、11.3 mm 和 25 mm,可以测量较大的光束直径。DataRay光束质量分析仪所提供的有免费、耐用的软件也是该产品的一个优势,该软件具有 M² 测量、光束漂移和记录以及仪器校准等分析功能。这些光束质量分析仪由 USB3.0/2.0 供电,附赠一条 3 米长的柔性螺丝固定电缆。还附赠光密度为 1.0、2.0 和 4.0 的中性密度滤光镜。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号