您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

T接口调整架,2个调节螺丝

C, S, and T-Mount Kinematic Mounts

C, S, and T-Mount Kinematic Mounts

×
产品编码 #58-871 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,278.03
数量 1-4
RMB 1,278.03
数量 5+
RMB 1,150.23
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
微翻转角度 (°) :
±5
每1°旋钮旋度灵敏度(弧秒) :
2.3
热精度 (μrad) :
<5
目标指示精度 (μrad) :
1.3
调节螺丝螺距 (mm):
0.25
调节螺丝数目:
2
孔径大小:
M42 x 0.75

Product Details

类型:
Tube Mount
Function:
Kinematic (Tip-Tilt)

Physical & Mechanical Properties

行程 (mm):
No Z-Axis Translation
构造 :
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
微倾斜角度 (°) :
±5

Threading & Mounting

安装螺纹:
#8 or M4
螺纹类型:
T-Mount
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 专为固定C和T夹具元件而设计
  • 可获得水平夹具适配器
  • 用六角可动的旋转旋钮

每种夹具带有两个或是三个高精度旋钮来控制翻转和倾斜,三旋转钮式的夹具附加带有沿光轴平移的作用。每种夹具带有两个或是三个高精度旋钮来控制翻转和倾斜,三旋转钮式的夹具附加带有沿光轴平移的作用。

kinematic 系列C接口支架带有1”-32TPI母螺纹来定位C接口元件,kinematic系列T接口支架带有M42 x 0.75 螺纹来定位T接口元件。这两种支架都靠100TPI精密调节旋钮来提供±5度的倾斜。可调 S 接口定位平台采用 M12 x 0.5 螺纹来固定 S 接口组件。三个接口都使用微调 100+ TPI 螺丝进行 ±5° 的翻转/倾斜.

结构材料确保产品的质量和可重复性。接触面嵌入不锈钢材质配合调节螺钉并且特定的润滑油能提供平滑的动作,用六角扳手可移除手钮或是机动性调节(2mm扳手尺寸)。附带的工具套装包括位置螺钉和用于调整的通用扳手。

这些接口设计用于连接我们的 TECHSPEC® 公制不锈钢安装接杆。对于 C 接口和 T 接口类型,从接杆上拆卸外螺纹适配器时,可以将安装座上的后螺丝旋入 M4 或 8-32 螺纹孔。对于 S 接口类型,提供 M4 孔用于安装。

提供TECHSPEC® 光学安装配件 以便将 TECHSPEC® 可调 C 螺纹、T 螺纹和 S 螺纹光学安装座轻松集成到各种应用设置中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号