您选择的产品已被添加至购物车

T-36 Tube

T-36 Tube

×
产品编码 #16-124 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 608.17
数量 1+
RMB 608.17
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
安装螺纹:
M42 x 0.75 (T-Mount)
注意 :
48mm Dia. x 36mm long tube; allows use of sensors larger than 35mm

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 出色的微观、宏观和远距离性能
  • 实现远距离成像,在景深范围内提供卓越的细节
  • 满足应用需求的六个可互换目标

ROBUSTO™ 电影摄制镜头隶属于 Infinity Photo-Optical 公司的 Nelsonian™ 光学产品线,融合了 Infinity 享誉世界的远距离工作显微镜技术,为微、宏和远距离电影制作和高级摄影应用提供卓越的性能。这些镜头可调节焦距和光圈,有两种型号:ROBUSTO™或 ROBUSTO Lite™。ROBUSTO 采用内置齿轮装置设计,可实现聚焦机动化,而 ROBUSTO Lite 具有更小、更轻的机身,便于手动操作,并配有可选的机动化齿轮。两种版本的 ROBUSTO 镜头均使用六个可互换物镜之一来满足应用需求。除了在电影制作和摄影应用中使用外,ROBUSTO 电影摄制镜头还非常适合工业、法医和生物应用,在这些应用中,它们可以将任何机器视觉相机转换为便携式、连续对焦的显微镜。

请访问 Infinity Photo Optical Cinema 产品品牌页面,了解有关这些产品的更多信息!

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号