您选择的产品已被添加至购物车

SWIR Inline Tube Lens

SWIR Inline Tube Lens

SWIR Inline Tube Lens

×
产品编码 #26-223 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 48,477.00
数量 1+
RMB 48,477.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Optical Properties

放大率:
1x
波长范围 (nm):
900 - 1700

Sensor

最大传感器格式 :
1.1"

Threading & Mounting

支架:
C-Mount
安装螺纹:
M26

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在短波红外波段具有高分辨率,波长可达1600nm
  • 放大倍率从 1X 到 50X 不等
  • 适用于光电发射检测、激光刻印和激光切割     

SWIR 复消色差远场校正物镜经过色彩校正可在 800 – 1600nm 波段内,长距离条件下具备高分辨率。这些物镜提供 1X 至 50X 的放大倍率,具有高数值孔径,适用于短波红外波长下的高分辨率成像。这些物镜具有共同的95毫米平焦距,可以与 200mm 焦距的筒镜和 C-mount 相机 结合使用用于简单的系统集成。短波红外复消色差远场校正物镜适用于光电发射检测、晶圆背面检查、激光玻璃切割和激光扫描显微镜等应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号