您选择的产品已被添加至购物车

SWIR 1650nm Adjustable Ring Light

Effilux SWIR LED Illuminators

Effilux SWIR LED Illuminators

×
产品编码 #28-627 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 35,247.19
数量 1+
RMB 35,247.19
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Uniformity (%):
>90%

Product Details

型号:
EFFI-RING-1650-KIT-CW
LED 数目:
-
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Effilux
几何:
Ring Light
照明模式:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

内径 (mm):
58.0
尺寸 (mm):
151.0 W x 117.0 L x 40.0 H
重量 (g):
400
有效区(mm):
100 x 100

Optical Properties

颜色:
SWIR
波长 (nm):
1,650.00

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
M12, 5 pins
输入电压 (V):
24V DC
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Threading & Mounting

支架:
M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-10 to 50
环境等级:
IP65

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 条形灯、环形灯、背光灯可供选择
  • 可提供全范围短波红外波长
  • 可提供高强度且均匀的光线照明
  • 可调节的照明角度

Effilux 短波红外 LED 照明器可以在机器视觉、分拣和硅片检测应用中提供强烈且均匀的光线照明。条形灯、环形灯和背光灯均提供1050、1200、1300、1450、1550和1650nm的波长选项。背光灯在其设计波长内实现了>80%的光线均匀度。条形灯和环形灯特有的可调节的透镜位置和照明角度增加了它们的灵活性。Effilux 短波红外 LED 照明器是在使用 TECHSPEC® C短波红外系列定焦镜头, TECHSPEC® SilverTL™ 短波红外远心镜头和 LUCID Vision Labs Triton™以太网供电(PoE)短波红外相机等应用时的理想配件。

请注意: 环形灯和条形灯包括一个半漫射的窗口片和一个25°透镜位置套件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号