留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Super High Contrast Linear Polarizing Film
超高对比度偏光膜在 400 - 700nm 波长范围内的对比度为 15,000:1,透射率≥42%。这些偏振膜有圆形或矩形两种几何形状,有不同尺寸可选。超高对比度偏光膜可使用普通切割工具轻松切割成所需的几何形状以便于系统集成。此外,1000 x 620mm 版还具有背胶以方便安装到各种应用中。这些偏光膜非常适合成像、计量和显微镜等对对比度要求较高的应用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号