您选择的产品已被添加至购物车

标准型,带开口槽底板-公制反射镜固定架

×
产品编码 #56-342 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 564.10 RMB 1,128.19
数量 1-4
RMB 564.10 RMB 1,128.19
数量 5+
RMB 500.64 RMB 1,001.27
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Adjustable - Tip-Tilt
光学类型:
Square or Rectangular
兼容光学大小 (mm):
3.0 - 25.4
重量 (kg):
0.06
构造 :
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
微倾斜角度 (°) :
±5
微翻转角度 (°) :
±5
Adjustment Screw Position:
Back
Resolution (mm):
0.25

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 两个轴方向调整
  • 25mmX25mm 组装面
  • 可选底部调整螺钉或顶部调整螺钉
  • 底板可选开口槽或螺纹版
  • 铝制结构,表面黑色阳极氧化

本微型反射镜组件可用于受尺寸空间限制的场合。安装面尺寸为25mmx25mm规格,调整螺钉的螺距为0.25mm,可精密调整。安装面可对两个轴进行调整,可选顶部螺钉或标准型(调整螺钉在后面)。用光学胶可将圆形或方形的反射镜固定在安装面上。公制安装孔可解决各种安装时的连接问题。若需固定在实验板上,则需有接杆接杆固定设备

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号