您选择的产品已被添加至购物车

200 x 600mm Sheet of Spectral Black Foil, Low Outgassing Adhesive

查看更多 Acktar

Acktar Light Absorbent Foil

Acktar Light Absorbent Foil Acktar Light Absorbent Film Acktar Light Absorbent Foil and Film Coating Options
×
产品编码 #12-518 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,089.31
数量 1-5
RMB 3,089.31
数量 6+
RMB 2,781.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
镀膜厚度 (μm):
3 - 7

Product Details

型号:
SB-20X060-3
类型:
Low Outgassing Adhesive
尺寸 (cm):
20 x 60

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
200 x 600
薄片厚度 (μm):
125
背胶厚度 (μm):
60

Optical Properties

涂层:
Spectral Black™
波长范围 (μm):
0.3 - 14

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-40 to +150
抗磨损性:
Moderate
湿度阻抗:
MIL-C-48497A

Additional Info

注意 :
Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 漫反射、朗伯反射或镜面反射
  • 从 UV 到 IR 的超宽带性能
  • 标准、低释气、无粘合剂版本可选
  • 另有 模切标签小尺寸 可选

Acktar 吸光箔与吸光膜在不能对零部件直接镀膜的应用(包括光学包装、激光设备和平台、红外系统或被动热控制)中使用可消除光反射。Acktar 吸光箔与吸光膜具有高发射率、低反射率、低释气率、优异的生物相容性、宽泛的工作温度范围以及与 1 级洁净室兼容等特点。Acktar 吸光箔与吸光膜有预先切割样式,也可提供大张版本供使用者定制切割样式。

Acktar 吸光箔与吸光膜采用 Metal Velvet™ (铝上的漫射镀膜)、 Spectral Black™ (铝上的半镜面镀膜)、MaxiBlack™ (聚酰亚胺上的漫射镀膜) 或 Lambertian Black™ (不锈钢扩散镀膜)。Metal Velvet 具有卓越的光吸收性能,而 Spectral Black 更加耐用, Lambertian Black 在掠射角度下的性能更好。 Maxiblack, 不仅灵活耐用而且不导电,可用于需要使用不导电的吸光材料的应用。

请注意: Metal Velvet 耐磨性较差,因此在没有使用适当设备的情况下应避免所有表面接触.

技术信息

产品类型 Metal Velvet™ Lambertian Black™ MaxiBlack™ Spectral Black™ Hexa-Black™
核心特点 Low reflectance of ~1% High absorption at grazing angles Thin polyimide, nonconductive substrate Semi-specular finish Ultra-high absorption at grazing angles
基底材料 Aluminum Stainless Steel Polyimide (Kapton) Aluminum Aluminum Honeycomb
基底厚度 120µm 100µm 75µm 130µm 2mm
Appearance Diffusive Highly Diffusive Diffusive Specular Diffusive 3D Structure
光谱范围 EUV - FIR EUV - FIR UV - MWIR VIS - MWIR EUV - FIR
AOI 范围 0 - 60° 0 - 80° 0 - 60° 0 - 45o 0 - 88°
反射率 @ 0° AOI ~1% ~1.5% ~2.5% ~2% ~1.5%
耐磨性能 Light Moderate to High Moderate Moderate Moderate
洁净度 Class 10000 - ISO 7 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 10000 - ISO 7

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号