您选择的产品已被添加至购物车

Solid State UV Flood Light Systems

Solid State UV Flood Light Systems

×
产品编码 #16-762 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 22,916.40
数量 1+
RMB 22,916.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
UV Curing Head: 55 x 52 x 148
Control Box: 160 x 150 x 80
电源要求:
AC 100 - 240V
波长 (nm):
380.00 ±5
Beam Size (mm):
50 x 50mm (30mm WD)
100 x 100mm (100mm WD)
工作距离 (mm):
30 - 100
Irradiance (W/cm2):
0.8
工作寿命(小时):
>20,000

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 大而均匀的 UV 输出
  • 380nm 的中心波长
  • 可达 0.8W/cm2 的 UV 辐照度

固态 UV 泛光灯系统可产生大而均匀的 380nm UV 输出光束。这些系统由一个带自动固化内置计时器的控制器盒和一个带开关的手持式 UV 泛光灯组成。控制器盒具有集成散热器和冷却风扇,可在不改变 UV 强度的情况下连续运行。固态 UV 泛光灯系统非常适合 UV 固化应用,特别是具有大组分或多个小组分固化的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号