您选择的产品已被添加至购物车

SM1 Tube, 18mm Optic Adapter

#36-420: SM1 Tube, 18mm Optic Adapter

#36-420: SM1 Tube, 18mm Optic Adapter

×
产品编码 #36-420 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 220.35
数量 1-5
RMB 220.35
数量 6+
RMB 207.13
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
套管系统兼容性:
SM Tube System

Product Details

类型:
Fixed
光学类型:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
0.50
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
8.50
有效孔径 CA(mm):
17
构造 :
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

兼容光学大小 (mm):
18

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 兼容所有 SM1 螺纹镜筒
  • 可安装 5 毫米至 19.05 毫米的光学元件
  • 易于组装的插入式安装

SM 镜筒插入式卡口允许将许多标准直径的镜片轻松地整合到 SM1 镜筒系统中。具有25.4毫米的常见外径,卡口设计确保了镜片在放入到 SM1 螺纹镜筒中时能很好地对准中心。这些插入式卡口扩大了任何SM1螺纹镜筒系统的安装直径能力,从25.0/25.4毫米直径的光学元件扩展到5毫米、6毫米、9毫米、10毫米、15毫米、18毫米和19.05毫米直径的光学元件。 SM 镜筒插入式卡口与任何SM1螺纹镜筒兼容,使这些卡口成为各种实验室或OEM系统搭建的重要补充。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号