您选择的产品已被添加至购物车

Single Mode Patchcord, Hybrid FC, 0.13NA, 780-970nm, 1m

FC/PC to FC/APC Connector

×
产品编码 #25-950 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 934.28
数量 1-4
RMB 934.28
数量 5+
RMB 837.33
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
包层直径 (μm):
125 ± 1.0
衰变 (dB/km) :
≤3.5dB/km @ 780nm
Mode Field Diameter (nm):
5.0 ± 0.5µm @ 850nm

Product Details

类型:
Patchcord
Fiber Cable Type:
780HP

Physical & Mechanical Properties

长度 (m):
1
外壳材料:
900µm Yellow Hytrel® Tubing

Optical Properties

数字孔径 NA:
0.13
波长范围 (nm):
780 - 970
Coating Diameter:
245 ± 15µm

Performance

Insertion Loss (dB):
1.5 @ 780nm

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
FC/PC to FC/APC

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • FC/PC接口,FC/APC接口以及混合接口
  • 适用波长范围450 – 1650nm 的光纤跳线
  • 提供标准长度为1m 与2m 的产品

单模光纤跳线有 FC/PC接口与FC/APC 接口可供选择。混合接口的跳线允许用户进行 FC/PC 或FC/APC 跳线的适配 ,从而与现有的光纤系统相兼容。 这些单模光纤跳线设计用于 450 – 1650nm 的激光器,标准长度为 1m 和 2m,是光束传输、显微镜和光通信等应用的理想之选。每个接口上都刻有光纤类型,便于集成和识别。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号