您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

SilverTL Series High Magnification Kit

SilverTL™ Telecentric Lenses

SilverTL™ Telecentric Lenses VariMagTL™ Telecentric Lenses TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses
×
产品编码 #29-137 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 19,588.55
数量 1+
RMB 19,588.55
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

General

Contents of Kit:
4.0X Silver Series: 58-432
2.0X Silver Series: 58-431
1.0X Silver Series: 58-430
0.75X Silver Series: 67-731

Sensor

最大传感器格式 :
2/3"

Optical Properties

工作距离 (mm):
4.0X Silver Series: 44
2.0X Silver Series: 75
1.0X Silver Series: 83
0.75X Silver Series: 100
孔径 (f/#):
f/6 - f/22

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 轻松订购我们最畅销的远心成像镜头套件
  • 提供各种放大倍率和工作距离套件
  • 包含 TECHSPEC SilverTL, VariMagTL 以及 CompactTL

TECHSPEC® 远心成像镜头套件提供成套的 TECHSPEC® SilverTL, VariMagTL和CompactTL 成像镜头套件,订购方便,价格实惠。这些套件为需要远心镜头的应用提供了多种解决方案,包括机器视觉、计量、汽车和电子检测、测量和测量。TECHSPEC® 远心成像镜头套件在产品系列中提供各种不同的放大倍率和工作距离选择。TECHSPEC® SilverTL, VariMagTL和 CompactTL 这些套件中的镜头与 C 接口相机兼容,具有锁定光圈和对焦调节功能,可防止不必要的调整。

 

  • SilverTL 系列:银色远心,计量和测量
  • VariMagTL 系列:可变放大远心,放大倍数可调,可通过固定螺钉锁定
  • CompactTL 系列:用于机器视觉、工厂车间和装配线的紧凑型远心 C 接口镜头
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号