触摸屏便携式激光功率计带有液晶显示器与触摸屏控制,可调节波长,亮度和屏幕方向,以及最小/最大显示。它有两种设计,一种是基于硅的传感器,另一种是吸收器,这款便携式功率计可通过微型USB端口将数据传输到电脑进行数据采集。硅传感器型号(#34-514)拥有折叠式的机身设计,能够进行90度折叠,可以90度连接到不带边框的光学平台上。如果光束离光学平台78mm高,你可以直接将折叠式功率计放置在平台上。两种型号的触摸屏便携式激光功率计均带有8-32安装孔,用于顶部安装和电池充电。
注:该产品不附带迷你USB电缆。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号