您选择的产品已被添加至购物车

4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp

Self-Centering Jaw Clamps

×
产品编码 #16-077 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,269.22
数量 1-4
RMB 1,269.22
数量 5+
RMB 1,117.62
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Fixed
光学类型:
Circular
兼容光学大小 (mm):
4.0 - 36.0
高度 (mm):
74
外径 (mm):
58
重量 (lbs):
0.09
构造 :
Black Anodized Aluminum
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 提供两种安装座尺寸,分别适用于 4mm-36mm 和 5mm-100mm 的直径选件
  • 不论光学直径有多大,光学中心线保持不变
  • 安装座具有公制和英制螺纹安装孔

自动对心颚式夹具非常适用于轻松更换系统中不同直径的光学元件,同时保持系统的光学中心线不变。安装座可用于安装 4mm 至 36mm 直径的光学元件 (#16-077) 或 5mm 至 100mm 直径的光学元件 (#16-078)。小型颚式夹具具有 M4 x 0.7 和 8-32 螺纹安装孔,而大型颚式夹具具有 M6 x 1.0 和 ¼”-20 螺纹安装孔。这些不锈钢尖头夹具具有 V 形凹槽,可协助较薄的光学元件垂直对齐。自动对心颚式夹具可直接安装到 TECHSPEC® 不锈钢安装接杆底座接杆上。

技术信息

 
Outer Diameter (mm) Min. Optic Diameter (mm) Max. Optic Diameter (mm) A (mm) B C Stock No. 
58 4 36 74 #8-32 M4 x 0.7 #16-077
138 5 100 166 ¼-20 M6 x 1.0 #16-078
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号