您选择的产品已被添加至购物车

Schott Transmitted Light Stage Brightfield

查看更多 SCHOTT Optical Components

Ring light, controller & power supply required and sold separately.

Ring light, controller & power supply required and sold separately. SCHOTT VisiLED UV Ringlights, #16-789 MC 1100, Multifunction Controller, #16-790
×
产品编码 #72-154 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,337.27
数量 1+
RMB 6,337.27
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Compatible Product:
VisiLED

Product Details

型号:
400.400
类型:
Brightfield Backlight

Physical & Mechanical Properties

外径 (mm):
83.9

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在明视野和 UV 照明之间切换
  • UV 照度高达 160 W/m2
  • 主动控制 LED 温度
  • 五段模式(全段、半段、四分之一圈、双段、四段)

SCHOTT VisiLED UV 环形灯为立体显微镜提供明视野照明,适用于可见光和 UV应用。均匀的白光使样品呈现出自然的颜色,而 UV 激发则通过荧光显示出样品之前不可见的部分。SCHOTT MC 1100 控制器可以很容易地在两种照明模式之间切换,并控制光照强度和照明方向。VisiLED 环形灯采用坚固的金属外壳,提供均匀且无阴影的照明,设计良好的散热片可以充分提高亮度和延长使用寿命。结合附件,如扩散片、偏振片装置和适配器环,可以提供多种照明模式。SCHOTT VisiLED UV 环形灯应用于各种各样的应用领域,包括法医和生命科学、工业涂料和结构裂纹检测。

注意: 需要用到电源、电源线和控制器,这些装置单独销售。只兼容 SCHOTT MC 1100 控制器。包含 UV 保护滤光片。

SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.
SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号