您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT NG5 633nm 50mm Sq., 0.5 OD ND Filter

×
产品编码 #21-372 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,454.31
数量 1-9
RMB 1,454.31
数量 10+
RMB 1,304.47
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
50.0 x 50.0 ±0.2
有效孔径 CA(mm):
48.5 x 48.5
厚度 (mm):
1.84 (nominal)
平行度(弧分):
≤3
边缘:
Fine Grind
倒角:
0.5 x 45°
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

光密度 OD(平均):
0.5 ±0.015 at Calibrated Wavelength
设计波长 DWL (nm):
633
玻璃/滤波器编号:
涂层:
Uncoated
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
31.62 ±2.18 at Calibrated Wavelength

Material Properties

转变温度 (°C):
474

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 针对特定波长进行校准
  • 光密度从 0.3 到 3.0 不等
  • NG3、NG4、NG5、NG9 或 NG11 玻璃类型

肖特(SCHOTT) 校准中性密度滤光片在 405nm 或 633nm 或785nm 处都经过测试和校准,达到了精确的光学密度公差。这些滤光片由 NG3、NG4、NG5、NG9 或 NG11 肖特玻璃制成,是在常见激光波长下提供精确衰减的理想选择。这些滤光片的光密度从 0.3 到 3.0 不等,可以集成到各种光学系统和实验中。肖特(SCHOTT)校准中性密度滤光片有 50 x 50mm 的标准尺寸,并可将多个滤光片堆叠起来,以实现自定义的光学密度。每个滤光片在指定波长下测量的 OD 值可参考盒子上的信息。

请注意: 如您需要定制 SCHOTT 校准中性密度滤光片的尺寸,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号