您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT NG4, 1.3 OD, 25mm Dia., Absorptive ND Filter

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #16-665 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 370.19
数量 1-10
RMB 370.19
数量 11+
RMB 326.12
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00
光密度 OD(平均):
1.3 ±0.03 @ 546nm
玻璃/滤波器编号:
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.51
表面质量:
80-50
转变温度 (°C):
483
厚度 (mm):
2.50
厚度容差 (mm):
(nominal)
透射率 (%) :
5.01 ±0.3% @ 546nm
类型:
Neutral Density Filter
尺寸容差 (mm):
±0.38
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 玻璃类型为 NG4、NG9 或 NG11
  • 指定的光密度介于 0.15 到 5.0 之间
  • 在可见光范围内提供均匀的光衰减
  • 还提供SCHOTT NG 灰色玻璃

SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片由 NG4、NG9 或 NG11 SCHOTT 玻璃类型制成,能在可见光范围内通过吸收提供均匀的光衰减。这些滤光片的制造目的是实现介于 0.15 到 5.0 之间的指定光密度,以简化光学系统中的集成。SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片提供标准的 50 x 50mm 尺寸,可以堆叠多片滤光片以实现定制的光密度。我们会根据您的请求提供从 5 至 160mm 的定制尺寸,以及特定波长的定制光密度或透射率值;如需详细信息,请访问我们的“彩色玻璃滤光片制造能力”网页。此外还提供SCHOTT NG 灰色玻璃滤光片

我们会对每批滤光片进行测量,并调整其厚度,使其对 546nm 波长具有指定的透射率值。然后,我们会对每片滤光片进行抛光,并使其具有 ±0.05mm 的厚度公差,以保证其性能一致。每批滤光片性能的差异会导致其标称厚度有差别;但是,不同批次之间的透射率差异极小。

滤光片模拟软件

点击此处下载 SCHOTT 彩色玻璃滤光片计算程序,其可用于计算各种 SCHOTT 玻璃的内透射率和外透射率。本程序可模拟用户指定厚度的单个滤光片或不同玻璃类型和厚度的堆叠滤光片的性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号