您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT EasyLED Double Spotlight Plus

查看更多 SCHOTT Optical Components

SCHOTT EasyLED Double Spotlight Plus

SCHOTT EasyLED Double Spotlight Plus SCHOTT EasyLED Double Spotlight Plus (Mounted to a Post) SCHOTT EasyLED Double Spotlight Plus (Mounted Using #15-929 and #15-931)
×
产品编码 #15-922 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,834.87
数量 1+
RMB 5,834.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
强度控制选项:
Yes
输出功率(流明):
130

Product Details

型号:
600.121
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
SCHOTT
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

Physical & Mechanical Properties

外径 (mm):
25 (Spot Light Head)

Optical Properties

颜色:
White

Performance

工作寿命(小时):
>50,000

Hardware & Interface Connectivity

输入电压 (V):
5 DC
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-907
Europe: #15-907
Japan: #15-907
Korea: #15-907
China: #15-907

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用于照明的环形灯、背光灯及聚光灯
  • 已集成控制器,可调整强度
  • 专为轻松集成到显微镜系统中而设计

SCHOTT EasyLED 系列照明器是小巧的照明器,具有集成控制器,可对强度进行连续调整。这些照明器可用作环形灯、背光灯或聚光灯,并提供附件以便将各类照明器集成到显微镜系统中。EasyLED 环形灯可提供均匀无阴影的照明,而环形灯加强版还具有可控制的 LED 部分,用于增强对比度调整功能。EasyLED 背光灯经过精心设计,适合 84 到 180mm 直径的常用显微镜镜座尺寸,并能在很大的 50mm 直径有效区域内提供均匀的照明。EasyLED 聚光灯可以安装到任何显微镜镜座上,因此便于集成到既有的显微镜系统中,此外会提供一或两个可调聚光灯。SCHOTT EasyLED 系列照明器非常适合替代机器视觉或显微镜应用中使用光纤光学元件的传统冷光源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号