您选择的产品已被添加至购物车

Schott Brightfield Ring Light WD 25- 55mm

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #72-151 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,197.02
数量 1+
RMB 8,197.02
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Compatible Product:
VisiLED

Product Details

型号:
400.225
类型:
Brightfield Ring Light

Physical & Mechanical Properties

内径 (mm):
66
外径 (mm):
114

Optical Properties

工作距离 (mm):
25 - 50

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 最大光强为 1100 流明
  • 0  - 100% 连续调光
  • 提供多种光导选择
  • 非常适合与立体显微镜搭配使用

SCHOTT KL 光纤光源是 LED 冷光源,可为显微镜应用提供无热量的强光。将光引擎的高效光输出与各种光导几何形状相结合,可提供比直接 LED 光源高得多的光强。两种光源型号可供选择:KL 1600 最大亮度为 680 流明;KL 2500 最大亮度为 1100 流明,并具有超精细调光选项。SCHOTT KL 光纤光源符合人体工程学设计,占地面积小,便于集成到紧凑型台式实验室环境中。KL 系列光源光质均匀,是生物学、地质学和病理学立体显微镜应用的理想之选。

请注意: 电源线需单独购买。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号