您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT BG61, 50mm Sq., 1mm Thick, Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filter

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #14-433 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,586.52
数量 1-10
RMB 1,586.52
数量 11+
RMB 1,401.43
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
IR Cut-Off Filter

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
50.0 x 50.0
长度 (mm):
50.00
厚度 (mm):
1.00 ±0.1
宽度 (mm):
50.00
尺寸容差 (mm):
±0.2
倒角:
Protective as needed

Optical Properties

中心波长 CWL (nm):
490.00
玻璃/滤波器编号:
涂层:
Uncoated
颜色:
Blue-Green
折射率 nd:
1.53
表面质量:
60-40
波长:
UV-VIS
反射因子Pd :
0.92

Material Properties

密度 (g/cm3):
2.81
转变温度 (°C):
402

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 在 NIR 范围内具有高吸收率
  • 专为用于高湿度的恶劣环境而设计
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1mm

SCHOTT 恶劣环境有色玻璃近红外 (NIR) 截止滤光片具有很高的耐湿性,因此可用于恶劣环境中。这些滤镜专为彩色成像应用而设计,由优质玻璃材料制成,可提供真正的色彩保真度。SCHOTT 恶劣环境有色玻璃近红外 (NIR) 截止滤光片的标准尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1mm,因此可轻松纳入到成像系统中。可根据要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,请访问我们的有色玻璃滤光片制造能力网页。

滤光片模拟软件

点击此处下载 SCHOTT 彩色玻璃滤光片计算程序,其可用于计算各种 SCHOTT 玻璃的内透射率和外透射率。本程序可模拟用户指定厚度的单个滤光片或不同玻璃类型和厚度的堆叠滤光片的性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号